motor stepper khusus drylin® list dengan konektor, enkoder, dan perlindungan cipratan, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL video
igus-icon-lupe
1 dari 5
motor stepper khusus drylin® list dengan konektor, enkoder, dan perlindungan cipratan, NEMA 23
motor stepper khusus drylin® list dengan konektor, enkoder, dan perlindungan cipratan, NEMA 23
motor stepper khusus drylin® list dengan konektor, enkoder, dan perlindungan cipratan, NEMA 23
motor stepper khusus drylin® list dengan konektor, enkoder, dan perlindungan cipratan, NEMA 23
motor stepper khusus drylin® list dengan konektor, enkoder, dan perlindungan cipratan, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
  • protection class: IP65
  • menahan torsi: 1,70Nm
  • Arus nominal: 3,00A
  • Koneksi motor: Konektor Metrik M12
  • Shaft seal mencegah masuknya air
igus-icon-lieferzeitMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL