kabel sinyal readycable® yang cocok untuk Siemens 6FX3_02-2XB12, kabel basic, PUR 10xd

Standar
MAT98415131 product image
igus-icon-lupe
1. Senyawa berbasis PUR yang sangat tahan abrasi 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kuat dan lentur 3. Gusset-filling yang diekstrusi 4. Inti stranded dengan panjang pitch pendek 5. Elemen inti berkekuatan tarik tinggi 6. Konduktor khusus stranded yang halus
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT98415131 product image
1. Senyawa berbasis PUR yang sangat tahan abrasi 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kuat dan lentur 3. Gusset-filling yang diekstrusi 4. Inti stranded dengan panjang pitch pendek 5. Elemen inti berkekuatan tarik tinggi 6. Konduktor khusus stranded yang halus
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Jaket luar PUR
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Tahan-pendingin
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Keseluruhan shield
  • Notch-resistant
  • Bebas PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT98415131

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi