readycable® kabel encoder cocok untuk Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00, kabel basic, PUR 7.5xd

MAT9822901 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran berbasis PUR yang rendah daya rekat dan sangat tahan abrasi 2. Pelindung jalinan tembaga berlapis timah yang sangat kuat dan lentur 3. Foil yang ditempelkan di atas lapisan luar 4. 2 inti setiap wound dengan panjang pitch pendek 5. Konduktor khusus stranded sangat halus
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9822901 product image
1. Campuran berbasis PUR yang rendah daya rekat dan sangat tahan abrasi 2. Pelindung jalinan tembaga berlapis timah yang sangat kuat dan lentur 3. Foil yang ditempelkan di atas lapisan luar 4. 2 inti setiap wound dengan panjang pitch pendek 5. Konduktor khusus stranded sangat halus
  • Untuk aplikasi tugas berat
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Bebas PVC
  • Tahan UV
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9822901

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi