readycable® kabel encoder cocok untuk Baumer Thalheim 10126594, kabel basic PVC 10xd

MAT9743601 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran tahan minyak pada dasar PVC 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kekuatan lentur tinggi 3. Pita film di atas lapisan luar 4. Campuran TPE yang diadaptasi di atas pair shielding 5. Pelindung tembaga berlapis timah yang sangat kuat dan lentur 6. Elemen tengah berkekuatan tarik tinggi 7. Konduktor khusus kawat halus
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9743601 product image
1. Campuran tahan minyak pada dasar PVC 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kekuatan lentur tinggi 3. Pita film di atas lapisan luar 4. Campuran TPE yang diadaptasi di atas pair shielding 5. Pelindung tembaga berlapis timah yang sangat kuat dan lentur 6. Elemen tengah berkekuatan tarik tinggi 7. Konduktor khusus kawat halus
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Bagian luar jacket PVC
  • Tahan terhadap minyak (mengikuti DIN EN 50363-4-1)
  • Bebas Silikon
  • Flame retardant
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9743601

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi