- Material housing: igumid G
- Sangat hemat ruang
- Dapat disekrup dari bawah
- Bearing insert yang dapat diganti
Ubah Bahasa :
Pillow block bearing igubal PA untuk bearing insulation insert inci – compact, ringan, dan efisien
Pillow block igubal PA yang dirancang untuk insert bearing berukuran inci ini memadukan housing yang ringkas dengan fungsionalitas yang luar biasa. Terbuat dari polimer yang diperkuat serat panjang dan kuat igumid G, housing ini menonjol karena ketahanan benturan dan masa pakai yang lama. Sisipan yang terbuat dari iglidur J ini menawarkan ketahanan aus yang luar biasa dan ideal untuk aplikasi yang bebas perawatan.
Berkat undercut khusus pada housing, pemasangan dan pelepasan bearing insert menjadi sangat mudah: hanya dengan memutar 90° dari bagian belakang housing, assembly atau disassembly dapat dilakukan.
Pillow block PA dalam dimensi inci ini mengesankan dengan bobotnya yang ringan dan desain yang hemat ruang – sempurna untuk aplikasi yang ruang instalasinya terbatas atau berat total menjadi faktor krusial. Produk ini tetap sepenuhnya bebas perawatan dan tidak memerlukan pelumasan tambahan, sehingga biaya operasional dan perawatan tetap berada di tingkat minimum.
Desainnya yang sangat ringan dan ringkas membuat pillow block PA sangat cocok untuk digunakan di lingkungan yang mengutamakan faktor berat dan ruang. Produk ini memberikan solusi yang andal dan efisien di berbagai macam aplikasi.
Dimensi bearing insert mematuhi DIN 626-1, memastikan penggantian yang mudah dan kompatibilitas.
Informasi selengkapnya mengenai bearing insulation insert:
iglidur J (Injection-Moulded): −50 °C hingga +90 °C, jangka pendek +120 °C