chainflex® Kabel hybrid PUR untuk sumbu ke-7 pada robot CFSPECIAL.792

CFSPECIAL.792.012 product image
igus-icon-lupe
1. Senyawa PUR yang diekstrusi dengan tekanan 2. Jalinan kabel tembaga berlapis timah yang kuat dan lentur 3. Senyawa TPE yang diekstrusi dengan tekanan 4. Senyawa TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Konduktor stranded halus dari kabel tembaga murni
igus-icon-lupe
1 from 2
CFSPECIAL.792.012 product image
1. Senyawa PUR yang diekstrusi dengan tekanan 2. Jalinan kabel tembaga berlapis timah yang kuat dan lentur 3. Senyawa TPE yang diekstrusi dengan tekanan 4. Senyawa TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Konduktor stranded halus dari kabel tembaga murni
  • Jaket luar PUR
  • Shielded
  • Oil-resistant dan coolant-resistant
  • Flame retardant
  • Bebas halogen dan PVC
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
igus-icon-lieferzeitCFSPECIAL.792.012
(18G2.5)C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi