chainflex® Kabel bus PUR untuk aplikasi gantung CFSPECIAL.182

Model penghentian bertahap
CFSPECIAL.182.060 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk meningkatkan tensile strain
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan terhadap minyak nabati
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Flame retardant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas PVC
igus-icon-lieferzeitCFSPECIAL.182.060
Profinet
igus-icon-info

Model ini adalah discontinued model.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi