igus-icon-lupe
- Untuk aplikasi heavy duty
- Bagian luar jacket PVC
- Flame retardant
- Bebas Silikon
- Tahan UV
- Tahan terhadap minyak (mengikuti DIN EN 50363-4-1)
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCFSOFT1.02.03
3x0.25
Tipikal area aplikasi
| Double strokes* | 10 juta | 15 juta | 20 juta |
|---|---|---|---|
| Suhu, | R min. | R min. | R min. |
| dari/sampai [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 6,8 | 7.5 | 8,5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6,8 | 7.5 | 8,5 |
.jpg)
Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB