chainflex® twistable motor cable CFROBOT6

Model penghentian bertahap
CFROBOT6.160.03 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket berbahan dasar PUR 2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis Kawat stranded dalam desain yang sangat fleksibel
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT6.160.03 video
igus-icon-lupe
1 dari 3
CFROBOT6.160.03 product image
1. Outer jacket berbahan dasar PUR 2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis Kawat stranded dalam desain yang sangat fleksibel
CFROBOT6.160.03 video
  • Untuk aplikasi torsi
  • Jaket luar PUR
  • Oil-resistant dan coolant-resistant
  • Flame retardant
  • Bebas halogen dan PVC
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCFROBOT6.160.03
3G16
igus-icon-info

Model ini adalah discontinued model.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi