chainflex® twistable motor cable CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan flame-retardant
2. Gulungan dengan kekuatan tarik yang sangat tinggi yang terbuat dari kabel tembaga berlapis timah
3. Sliding PTFE foil
4. Benang katun di atas inti dan di bawah pelindung keseluruhan
5. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis
6. Konduktor yang dikepang dalam versi yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga murni
igus-icon-lupe
1. Senyawa TPE yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelindung tembaga yang sangat tahan torsi 3. Senyawa TPE yang diekstrusi dengan tekanan 4. Kabel konduktor
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 dari 4
chainflex® twistable motor cable CFROBOT
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan flame-retardant
2. Gulungan dengan kekuatan tarik yang sangat tinggi yang terbuat dari kabel tembaga berlapis timah
3. Sliding PTFE foil
4. Benang katun di atas inti dan di bawah pelindung keseluruhan
5. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis
6. Konduktor yang dikepang dalam versi yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga murni
1. Senyawa TPE yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelindung tembaga yang sangat tahan torsi 3. Senyawa TPE yang diekstrusi dengan tekanan 4. Kabel konduktor
chainflex® twistable motor cable CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Untuk aplikasi torsi
  • Jaket luar TPE
  • Keseluruhan shield
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap sinar UV: Tinggi
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Bebas PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCFROBOT.035
(1x10)C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi