chainflex® kabel coax CFKOAX

CFKOAX1.01 product image
igus-icon-lupe
CFKOAX1.01 product image
igus-icon-lupe
1 dari 2
CFKOAX1.01 product image
CFKOAX1.01 product image
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar TPE
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeit-dotCFKOAX1.01
4.5

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi