chainflex® kabel motor CFCRANE.PUR

Model penghentian bertahap
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Campuran jaket PUR yang diekstrusi dan sangat tahan abrasi 2. Pelindung keseluruhan tembaga berkekuatan lentur tinggi 3. Lapisan konduktif dari karet konduktif 4. Isolasi EPR yang diekstrusi 5. Lapisan konduktif dari karet konduktif 6. Konduktor khusus berkekuatan lentur tinggi
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
1 dari 3
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Campuran jaket PUR yang diekstrusi dan sangat tahan abrasi 2. Pelindung keseluruhan tembaga berkekuatan lentur tinggi 3. Lapisan konduktif dari karet konduktif 4. Isolasi EPR yang diekstrusi 5. Lapisan konduktif dari karet konduktif 6. Konduktor khusus berkekuatan lentur tinggi
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • Untuk tegangan dan output maksimum
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Resistensi UV: sedang
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Bebas PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info

Model ini adalah discontinued model.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi