kabel motor chainflex® CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Campuran igupren yang diekstrusi dengan tekanan, terutama yang tahan abrasi dan sangat tahan bengkok<br />2. Jalinan yang sangat tahan bengkok yang terbuat dari kabel tembaga kaleng<br />3. Karet konduktif<br />4. Insulasi EPM yang diekstrusi di antara karet konduktif<br />5. Konduktor yang dikepang dalam versi yang sangat tahan bengkok yang terdiri dari kabel tembaga kaleng
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 dari 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Campuran igupren yang diekstrusi dengan tekanan, terutama yang tahan abrasi dan sangat tahan bengkok<br />2. Jalinan yang sangat tahan bengkok yang terbuat dari kabel tembaga kaleng<br />3. Karet konduktif<br />4. Insulasi EPM yang diekstrusi di antara karet konduktif<br />5. Konduktor yang dikepang dalam versi yang sangat tahan bengkok yang terdiri dari kabel tembaga kaleng
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • Untuk tegangan dan output maksimum
  • Outer jacket: igupren
  • Keseluruhan shield
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap sinar UV: Tinggi
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 60811-2-1)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi