chainflex® kabel servo CF897

CF897.15.15.02.01 product image
igus-icon-lupe
1. Senyawa iguPUR yang diekstrusi 2. Pelindung tembaga yang dikepang 3. Pita film yang terbuat dari film pelindung yang dioptimalkan dan kuat dan lentur 4. Inti daya dengan elemen kontrol stranded di sekitar kabel inti berkekuatan tarik tinggi 5. Konduktor yang kuat dan lentur
igus-icon-lupe
1 from 2
CF897.15.15.02.01 product image
1. Senyawa iguPUR yang diekstrusi 2. Pelindung tembaga yang dikepang 3. Pita film yang terbuat dari film pelindung yang dioptimalkan dan kuat dan lentur 4. Inti daya dengan elemen kontrol stranded di sekitar kabel inti berkekuatan tarik tinggi 5. Konduktor yang kuat dan lentur
  • Untuk aplikasi flexing
  • Outer jacket iguPUR
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Bebas Silikon
  • Flame retardant
  • Keseluruhan shield
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeit-dotCF897.15.15.02.01
(4G1.5+(2x1.5)C)C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi