chainflex® kabel kontrol CF891

Model penghentian bertahap
CF891.15.18 product image
igus-icon-lupe
CF891.15.18 product image
igus-icon-lupe
1 dari 2
CF891.15.18 product image
CF891.15.18 product image
  • Untuk aplikasi flexing
  • Outer jacket iguPUR
  • Keseluruhan shield
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF891.15.18
(18G1.5)C
igus-icon-info

Model ini adalah discontinued model. Tersedia model yang lebih baru: Ke halaman produk

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi