igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Untuk aplikasi flexing
- Bagian luar jacket PVC
- Tidak tahan minyak
- Bebas Silikon
- Flame retardant
- Keseluruhan shield
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF887.07.05.02.01
(4G0.75+(2x0.5)C)C
Tipikal area aplikasi
| Double strokes* | 1 juta | 3 juta | 5 juta |
|---|---|---|---|
| Suhu, | R min. | R min. | R min. |
| dari/sampai [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 17,5 | 18.5 | 19,5 |
| +15 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18.5 | 19,5 |
.jpg)