igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
- Untuk aplikasi flexing
- Bagian luar jacket PVC
- Flame retardant
- Bebas Silikon
- Tidak tahan minyak
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeit-dotCF885.40.01
1x4.0
Tipikal area aplikasi
| Double strokes* | 1 juta | 3 juta | 5 juta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu, | v maks. [m/s] | a maks. | Jarak lintasan | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
| dari/sampai [°C] | unsupported | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17,5 | 18.5 | 19,5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18.5 | 19,5 |
.jpg)
Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB