chainflex® control cable CF78.UL

CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan 2. Jalinan fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 3. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling 4. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Kawat halus terdampar yang terbuat dari kabel tembaga polos 6. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1 dari 3
CF78.UL.05.04 product image
1. Campuran PUR yang diekstrusi dengan tekanan 2. Jalinan fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 3. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling 4. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Kawat halus terdampar yang terbuat dari kabel tembaga polos 6. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
CF78.UL.05.04 product image
  • Untuk aplikasi tugas berat
  • Bersertifikat DNV
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Bebas PVC
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF78.UL.05.04
(4G0.5)C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi