kabel motor chainflex® CF330.D

CF330.60.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan bebas halogen
2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis
3. Konduktor yang dikepang dalam versi yang sangat tahan bengkok yang terbuat dari kabel tembaga polos
igus-icon-lupe
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan bebas halogen 2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 3. Konduktor yang dikepang dalam versi yang sangat kuat dan lentur yang terbuat dari kabel tembaga murni
igus-icon-lupe
play iconCF330.60.01.D video
igus-icon-lupe
1 dari 4
kabel motor chainflex® CF330.D
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan bebas halogen
2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis
3. Konduktor yang dikepang dalam versi yang sangat tahan bengkok yang terbuat dari kabel tembaga polos
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan bebas halogen 2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 3. Konduktor yang dikepang dalam versi yang sangat kuat dan lentur yang terbuat dari kabel tembaga murni
kabel motor chainflex® CF330.D
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Untuk aplikasi tugas terberat
  • Jaket luar TPE
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap sinar UV: Tinggi
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Bebas PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF330.60.01.D
1x6.0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi