chainflex® kabel motor CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Senyawa TPE bebas halogen yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kekuatan lentur tinggi 3. Senyawa TPE yang diekstrusi tekanan 4. Konduktor khusus berkekuatan lentur tinggi
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 dari 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Senyawa TPE bebas halogen yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kekuatan lentur tinggi 3. Senyawa TPE yang diekstrusi tekanan 4. Konduktor khusus berkekuatan lentur tinggi
CF310.UL.25.01 video
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar TPE
  • Keseluruhan shield
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap sinar UV: Tinggi
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF310.UL.25.01
(1x2.5)C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi