chainflex® kabel motor kabel spindel CF300.UL.D, inti tunggal

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan api
2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis
3. Konduktor yang dikepang dalam versi yang sangat tahan bengkok yang terbuat dari kabel tembaga polos
igus-icon-lupe
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan bebas halogen 2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 3. Konduktor yang dikepang dalam versi yang sangat kuat dan lentur yang terbuat dari kabel tembaga murni
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1 from 4
chainflex® kabel motor kabel spindel CF300.UL.D, inti tunggal
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan api
2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis
3. Konduktor yang dikepang dalam versi yang sangat tahan bengkok yang terbuat dari kabel tembaga polos
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan bebas halogen 2. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis 3. Konduktor yang dikepang dalam versi yang sangat kuat dan lentur yang terbuat dari kabel tembaga murni
chainflex® kabel motor kabel spindel CF300.UL.D, inti tunggal
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar TPE
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap sinar UV: Tinggi
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1x4.0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi