Model penghentian bertahap
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Untuk aplikasi heavy-duty dan terutama jari-jari kecil hingga 4 x d
- Jaket luar TPE
- Keseluruhan shield
- Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
- Tahan terhadap minyak nabati
- Bebas Halogen
- Bebas Silikon
- Bebas PVC
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0.14)C
igus-icon-info
Model ini adalah discontinued model. Tersedia model yang lebih baru: Ke halaman produk

.jpg)