chainflex® CF298 data cable

Model penghentian bertahap
CF298.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. Cores stranded in one layer with particularly short pitch length 3. Conductor made of high flexural strength special alloy
igus-icon-lupe
1 dari 2
CF298.01.04 product image
1. Pressure extruded TPE compound 2. Cores stranded in one layer with particularly short pitch length 3. Conductor made of high flexural strength special alloy
  • Untuk aplikasi heavy-duty dan terutama jari-jari kecil hingga 4 x d
  • Jaket luar TPE
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Tahan terhadap minyak nabati
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Bebas PVC
  • Tahan UV
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0.14
igus-icon-info

Model ini adalah discontinued model.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi