chainflex® kabel data CF240.PUR

CF240.PUR.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Senyawa berbasis PVC dengan daya rekat rendah dan sangat tahan abrasi 2. Pelindung tembaga berlapis timah yang dikepang yang sangat kuat dan lentur 3. Pita film di atas lapisan luar 4. Senyawa TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Konduktor khusus stranded yang sangat halus
igus-icon-lupe
1 from 2
CF240.PUR.01.04 product image
1. Senyawa berbasis PVC dengan daya rekat rendah dan sangat tahan abrasi 2. Pelindung tembaga berlapis timah yang dikepang yang sangat kuat dan lentur 3. Pita film di atas lapisan luar 4. Senyawa TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Konduktor khusus stranded yang sangat halus
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Oil-resistant dan coolant-resistant
  • Flame retardant
  • Bebas halogen dan PVC
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF240.PUR.01.04
(4x0.14)C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi