chainflex® kabel data CF240

CF240.01.03 product image
igus-icon-lupe
1. Senyawa berbasis PVC dengan daya rekat rendah dan sangat tahan abrasi 2. Pelindung tembaga berlapis timah yang dikepang yang sangat kuat dan lentur 3. Pita film di atas lapisan luar 4. Senyawa TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Konduktor khusus stranded yang sangat halus
igus-icon-lupe
1 dari 2
CF240.01.03 product image
1. Senyawa berbasis PVC dengan daya rekat rendah dan sangat tahan abrasi 2. Pelindung tembaga berlapis timah yang dikepang yang sangat kuat dan lentur 3. Pita film di atas lapisan luar 4. Senyawa TPE berkualitas tinggi secara mekanis 5. Konduktor khusus stranded yang sangat halus
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Bagian luar jacket PVC
  • Keseluruhan shield
  • Tahan terhadap minyak (mengikuti DIN EN 50363-4-1)
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.01.03
(3x0.14)C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi