chainflex® control cable CF160.UL

CF160.UL.10.03 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Bagian luar jacket PVC
  • Shielded
  • Flame retardant
  • TC-ER (Cable tray Daya dan Kontrol)
  • Tahan minyak (berdasarkan DIN EN 50363-4-1), UL Oil Res I
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF160.UL.10.03
(3G1.0)C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi