chainflex® CF12 data cable

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength steel wire braid 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded in particularly short pitch length 5. Extremely high flexural strength braided copper shield 6. Pressure extruded element jacket 7. Particularly flexurally strong, fine stranded conductor
igus-icon-lupe
1 dari 2
CF12.05.03.02 product image
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength steel wire braid 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded in particularly short pitch length 5. Extremely high flexural strength braided copper shield 6. Pressure extruded element jacket 7. Particularly flexurally strong, fine stranded conductor
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar TPE
  • Keseluruhan shield
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Bebas PVC
  • Tahan UV
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF12.05.03.02
(3x(2x0.5)C)C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi