chainflex® measuring system cable CF111.D

CF111.022.D product image
igus-icon-lupe
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 from 2
CF111.022.D product image
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Jaket luar PUR
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Tahan-pendingin
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Keseluruhan shield
  • Notch-resistant
  • Bebas PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF111.022.D
((2x0.25)+5x0.5)C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi