Kabel DeviceNet yang di-harnessed, TPE, oil-resistant, konektor A: M12 pin A-coded, konektor B: M12 soket A-coded

CAT9581001 product image
igus-icon-lupe
• Device-Net
- Tanpa jacket bagian dalam
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Faktor tekukan 10xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitCAT9581001

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi