xiros® bearing insulation insert, untuk housing UC, bola baja tahan karat

BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing

  • Untuk shaft Ø: 20, 25, 30 mm
  • Penggantian 1:1 bola bearing logam pada pillow block bearing UC yang umum
  • Berjalan dengan sangat mulus
  • Suhu pengoperasian: -40 °C hingga +80 °C
  • Material housing: baja cor
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan bola: stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi