Informasi produk
- Tanpa cable penghubung
- Satu set terdiri dari 3x drylin D9
- Dapat mengontrol motor stepper dengan arus kontinu hingga 7A pada tegangan suplai hingga 48V
- Siap digunakan segera
- Kontrol yang mudah
- Penentuan posisi yang tepat
Informasi produk
dryve motor control - Connect, select, control ...
Pemosisian yang presisi, gerakan tanpa akhir, gerakan ujung-ke-ujung yang berkelanjutan - didefinisikan dengan mudah dengan sistem kontrol berbasis web baru untuk robot linear ruangan dan robot delta 3-axis.
Segera siap digunakan
Sistem kontrol motor dryve dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda hanya dengan beberapa pengaturan sakelar celup.
Dengan cara ini, semua pengaturan yang diperlukan dapat dilakukan dalam satu menit.
Pemosisian yang akurat - mode pulsa
Pulsa dapat digunakan untuk melakukan pemosisian yang akurat. Hal ini dapat digunakan untuk membagi setiap langkah motor menjadi 128 gerakan parsial tambahan.
Perencanaan jalur dan output frekuensi clock diambil alih oleh sistem kontrol tingkat yang lebih tinggi.
Sistem kontrol gerakan yang mudah - mode JOG atau LOOP
Jika gerakan perlu dilakukan pada kecepatan yang telah ditentukan sebelumnya dengan "menekan tombol", hal ini dapat diimplementasikan dengan mode JOG.
Di sisi lain, jika gerakan kontinu dengan
kecepatan yang telah ditentukan sebelumnya di antara dua posisi akhir akan dilakukan, maka
mode loop dapat digunakan untuk hal ini.
Teknik yang kuat
Tegangan suplai yang tinggi hingga 48V memastikan kecepatan motor yang tinggi. Arus nominal 7A yang disesuaikan dengan motor dan arus puncak yang tinggi sebesar 9,8A menghasilkan gerakan yang bertenaga dan dinamis.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB