chainflex® kabel kontrol CF130.UL

CF130.03.02.UL product image
igus-icon-lupe
1. gusset-filling yang diekstrusi 2. Inti yang dililitkan dalam bundel di sekitar elemen inti berkekuatan tarik tinggi Konduktor kawat terdampar halus
igus-icon-lupe
1 dari 2
CF130.03.02.UL product image
1. gusset-filling yang diekstrusi 2. Inti yang dililitkan dalam bundel di sekitar elemen inti berkekuatan tarik tinggi Konduktor kawat terdampar halus
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Bagian luar jacket PVC
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tidak tahan minyak
  • CFRIP®
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF130.03.02.UL
2x0.34

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi