iglidur® W300, flange bearing, imperial - W300FI

Endurance runner klasik, sangat tahan aus di (hampir) semua shaft

iglidur® W300, flange bearing, imperial - W300FI
iglidur® W300, flange bearing, imperial - W300FI drawing
1 dari 2
iglidur® W300, flange bearing, imperial - W300FI
iglidur® W300, flange bearing, imperial - W300FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: WFI-0203-03
  • Bahan: iglidur® W300
  • Formulir: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu ruang
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu sedang
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Sangat tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
iglidur® W300 | The endurance classic, very tahan aus on (almost) all shafts
iglidur® W300 menawarkan ketahanan aus yang tinggi, bahkan pada shaft yang kasar atau media lingkungan yang sangat abrasif. Material ini adalah yang paling toleran terhadap efek eksternal tersebut dari seluruh jajaran iglidur®.Aplikasi khas

Vending machinery
Industri percetakan
Industri kayu
Alat berat

Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika masa pakai yang sangat lama diperlukan
  • Ketika koefisien gesekan dinamis yang rendah dan ketahanan aus yang tinggi diperlukan
  • Untuk digunakan pada 304 stainless steel shaft
  • Untuk lingkungan yang keras dan shaft kasar
  • Tahan terhadap-kotoran
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi