1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: QFM-0608-03
- Bahan: iglidur® Q
- Bentuk: Flanged bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Lebih banyak iglidur® Q part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
- Cocok untuk kecepatan tinggi
- Koefisien gesekan yang sangat baik
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
iglidur® Q | Untuk beban berat - Tahan aus pada banyak shaft
iglidur® Q bearing dikembangkan terutama untuk beban ekstrem. Di bawah beban tinggi, iglidur® Q merupakan salah satu material iglidur® yang menampilkan keausan terbaik
resistensi. Dari beban radial 25MPa, bahkan plain bearing yang terbuat dari iglidur® W300 yang tahan abrasi pun terlampaui. Pelumas padat khusus yang diintegrasikan ke dalam material memastikan bahwa operasi kering bebas perawatan dijamin dalam beban apa pun.
Aplikasi umum
PertanianMesin konstruksiEngineering transportasi umum
Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
iglidur® Q bearing dikembangkan terutama untuk beban ekstrem. Di bawah beban tinggi, iglidur® Q merupakan salah satu material iglidur® yang menampilkan keausan terbaik
resistensi. Dari beban radial 25MPa, bahkan plain bearing yang terbuat dari iglidur® W300 yang tahan abrasi pun terlampaui. Pelumas padat khusus yang diintegrasikan ke dalam material memastikan bahwa operasi kering bebas perawatan dijamin dalam beban apa pun.
Aplikasi umum
PertanianMesin konstruksiEngineering transportasi umum
Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?