iglidur® JVSI, clearance-free pre-loaded bearing, imperial

Radial and axial pre-loaded.

iglidur® JVSI, clearance-free pre-loaded bearing, imperial
iglidur® JVSI, clearance-free pre-loaded bearing, imperial drawing
1 from 2
iglidur® JVSI, clearance-free pre-loaded bearing, imperial
iglidur® JVSI, clearance-free pre-loaded bearing, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JVSI-0608-06
  • Material: iglidur® J
  • Shape: Clearance-free pre-loaded bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.375 inch
    • d2 0.5 inch
    • b1 0.375 inch
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Standard product range from stock
  • radially and axially pre-tensioned plain bearings
  • Completely free of clearance in unloaded state
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and calculable service life

iglidur® J | Endurance runner yang serba bisa

iglidur® J dicirikan terutama oleh koefisien gesekan terendah dalam operasi kering dan kecenderungan selip yang sangat rendah. Dengan tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebesar 35MPa, iglidur® J tidak cocok untuk beban yang ekstrem.

Area aplikasi yang umum

  • Vending machinery
  • Industri percetakan
  • Industri minuman
  • Penerbangan
  • Cleanroom

Kapan menggunakannya?

  • Pada kecepatan tinggi
  • Ketika ketahanan aus tertinggi diperlukan pada beban tekanan rendah hingga sedang
  • Ketika keausan terendah diperlukan dengan berbagai shaft yang berbeda
  • Ketika koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering yang diperlukan
  • Ketika material harus meredam getaran
  • Ketika ketahanan kimiawi yang baik diperlukan 
  • Perilaku terbaik dengan shaft lunak
  • Penyerapan air yang rendah

Kapan tidak menggunakannya?

  • Jika terjadi beban tekanan tinggi
  • Jika terjadi suhu jangka pendek yang lebih besar dari +120°C
  • Jika diperlukan material yang hemat biaya untuk gerakan sesekali
Unsure if it fits?