iglidur® L500, sleeve bearing, mm - L500SM

For extreme rotational speeds

iglidur® L500, sleeve bearing, mm - L500SM
iglidur® L500, sleeve bearing, mm - L500SM drawing
1 from 2
iglidur® L500, sleeve bearing, mm - L500SM
iglidur® L500, sleeve bearing, mm - L500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: L500SM-0304-03
  • Material: iglidur® L500
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for extremely high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to dirt and dust

iglidur® L500 | Untuk kecepatan rotasi yang ekstrem

iglidur® L500 adalah material khusus untuk kecepatan tinggi dan gerakan geser cepat pada beban rendah. Karena perpanjangan termal yang rendah dan penyerapan air yang rendah, bearing dapat diproduksi dengan reaksi balik yang sangat rendah. Aplikasi di mana keunggulan ini berperan adalah kipas angin, motor kecil, sensor kecepatan tinggi, atau teknologi magnet.

Area aplikasi yang umum

  • Otomotif
  • Teknik mesin

Kapan saya harus menggunakannya?

  • Untuk aplikasi rotasi kecepatan tinggi
  • Ketika masa pakai maksimum diperlukan
  • Untuk nilai pv tinggi pada beban rendah
  • Untuk suhu pengoperasian hingga +250°C (permanen, jangka pendek hingga maks. +350°C)

Kapan sebaiknya saya tidak menggunakannya?

  • Jika Anda mencari material universal untuk suhu tinggi
  • Jika terjadi beban tekanan sedang hingga tinggi
  • Untuk aplikasi berosilasi
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Nika Nayasari
Nika Nayasari

igus-icon-phone+62 21 7588 1933

Consultation and delivery

In person
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Senin - Kamis: 8 pagi - 6 sore
Jumat: 8 pagi - 5 sore
Sabtu Pukul 8 pagi - 12 malam
WhatsApp service
Monday to Friday: 8am to 4pm