ReBeL EduMove adalah platform robot seluler, yang dilengkapi dengan ReBeL robot arm, untuk berbagai macam aplikasi dalam bidang pendidikan dan penelitian.
EduMove dapat diprogram menggunakan
igus Robot Control Software yang telah terbukti dan dengan demikian memungkinkan pengenalan cepat ke dalam robotika seluler. Selain itu, antarmuka jaringan CRI dengan pustaka Python dan antarmuka ROS2 sumber terbuka memungkinkan aplikasi penelitian yang paling menuntut sekalipun.
Untuk pengembangan aplikasi berbasis sensor Anda sendiri, platform ini juga disiapkan untuk instalasi berbagai sensor seperti LIDAR di bagian atas atau kamera realsense baik di bagian depan dan belakang maupun di dalam kotak samping yang dapat dicetak 3D (model 3D tersedia secara gratis). Housing ini juga menawarkan ruang yang cukup untuk menampung Jetson Nano tambahan untuk visi komputer dan aplikasi AI, misalnya.
Sebagai varian perlengkapan, EduMove juga dapat dipasok langsung dengan ReBeL gripper untuk memulai lebih cepat dengan tugas pick-and-drop pertama.
EduMove memerlukan baterai 24V dengan colokan XT60, yang tidak disertakan. Kami merekomendasikan baterai ENERPOWER dengan 15Ah 12249, yang juga dapat dipesan dengan charger.
Dimensi: W=435 mm / L=445 mm / H tanpa ReBeL= 170 mm/ H dengan ReBeL=980 mm