Set sistem kontrol D9 untuk kinematika 2-axis

AK-DR-0036 product image
igus-icon-lupe

Informasi produk

  • Tanpa kabel penghubung
  • Set terdiri dari 2x drylin D9

 

  • Can control stepper motors with up to 7A continuous current with a supply voltage of up to 48V
  • Siap digunakan segera
  • Kontrol yang mudah
  • Penentuan posisi yang tepat
igus-icon-lieferzeitAK-DR-0036

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi