Informasi produk
- Tanpa
kabel penghubung
- Set terdiri dari 2x drylin D7
- Dapat mengontrol motor stepper dengan arus kontinu hingga 2,7A dengan tegangan suplai hingga 48V
- Siap digunakan segera
- Kontrol yang mudah
- Exact
positioning
Informasi produk
sistem kontrol motor dryve - pilih, klik, kontrol ...
Pemosisian presisi, gerakan tanpa henti, gerakan ujung ke ujung yang berkelanjutan - ditentukan dengan mudah menggunakan sistem kontrol berbasis web baru untuk line robot dan robot linear flat serta robot delta 2-axis.
Segera siap digunakan
Sistem kontrol motor dryve dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda hanya dengan beberapa pengaturan sakelar celup.
Dengan cara ini, semua pengaturan yang diperlukan dapat dilakukan dalam waktu satu menit.
Pemosisian tepat - mode pulsa
Pulsa dapat digunakan untuk melakukan pemosisian yang akurat. Ini dapat digunakan untuk membagi setiap langkah motor menjadi 128 gerakan parsial tambahan.
Perencanaan jalur dan output frekuensi jam diambil alih oleh sistem kontrol tingkat yang lebih tinggi.
Sistem kontrol gerakan yang mudah - mode JOG atau LOOP
Jika gerakan perlu dilakukan pada kecepatan yang telah ditentukan sebelumnya dengan "menekannya tombol", hal ini dapat diimplementasikan dengan mode JOG.
Di sisi lain, jika gerakan kontinu dengan kecepatan yang telah ditentukan sebelumnya di antara dua posisi akhir akan dilakukan, mode loop dapat digunakan untuk hal ini.
Teknik yang kuat
Tegangan suplai yang tinggi hingga 48V memastikan kecepatan motor yang tinggi. Arus nominal sebesar 2,2 A yang disesuaikan dengan motor dan arus puncak yang tinggi sebesar 3 A menghasilkan gerakan yang bertenaga dan dinamis.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB