Cobot ReBeL 6 DOF

REBEL-6DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-03 product image
igus-icon-lupe
play iconREBEL-6DOF-03 video
igus-icon-lupe
play iconREBEL-6DOF-03 video
igus-icon-lupe
1 dari 8
Cobot ReBeL 6 DOF
Cobot ReBeL 6 DOF
Cobot ReBeL 6 DOF
Cobot ReBeL 6 DOF
Cobot ReBeL 6 DOF
Cobot ReBeL 6 DOF
Cobot ReBeL 6 DOF
Cobot ReBeL 6 DOF
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informasi produk

  • Jumlah sumbu: 6
  • Kapasitas beban (max.): 2 kg 
  • Pengulangan: ± 1mm
  • Jangkauan: maks. 664 mm 
  • Jangkauan nominal: 400 mm
  • Dinamika dengan kapasitas beban 500 g: min. 7 picks/min
  • Berat bersih: 8,2 kg
  • Area aplikasi yang memungkinkan: robotika layanan, persiapan fungsi cobot
  • Sistem kontrol: plug and play
igus-icon-lieferzeitREBEL-6DOF-03

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi