Han-Quintax® crimp pin inserts 09150013013 / 09150083013 / 09150043013

MAT0176578 product image
igus-icon-lupe
Jumlah kontak: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x coax
Data elektrikal: 5A /50V // 10A / 50V
Kecepatan data: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Jenis koneksi: Crimp, D-Sub // Han D
Cross section konduktor: 0.09 ... 0.52mm²// 0.14 ... 2.5mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176578
09150043013