igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Untuk shaft Ø: 20, 25, 30mm
- Penggantian 1:1 untuk pillow block bearing UC yang umum
- Pengoperasian smooth
- Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
- Bahan housing: besi cor
- Bahan cincin: xirodur® B180
- Bahan bola: stainless steel
- Spherical insert bearings juga tersedia secara terpisah
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20