Line robot | DLE-LG-0013 | Ruang kerja 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 dari 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Informasi produk

  • Ruang kerja 2500 x 750mm
  • Muatan hingga 5kg
  • Kecepatan: hingga 0,5 m/s
  • Pengulangan ±0,5mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Motor stepper
0.5
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi