Robot linear flat | DLE-FG-0006 | Workspace 650 x 650 mm

DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
1 dari 4
Robot linear flat | DLE-FG-0006 | Workspace 650 x 650 mm
Robot linear flat | DLE-FG-0006 | Workspace 650 x 650 mm
Robot linear flat | DLE-FG-0006 | Workspace 650 x 650 mm
Robot linear flat | DLE-FG-0006 | Workspace 650 x 650 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informasi produk

  • Workspace 650 x 650 mm
  • Payload up to 15 kg
  • Pengulangan ±0,5 mm
  • Kecepatan: hingga 0,5 m/s


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0006-AC-650-650
Motor stepper
0.5
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi