motor stepper drylin® E dengan konektor dan encoder, perlindungan terhadap cipratan air, NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1 from 5
motor stepper drylin® E dengan konektor dan encoder, perlindungan terhadap cipratan air, NEMA17
motor stepper drylin® E dengan konektor dan encoder, perlindungan terhadap cipratan air, NEMA17
motor stepper drylin® E dengan konektor dan encoder, perlindungan terhadap cipratan air, NEMA17
motor stepper drylin® E dengan konektor dan encoder, perlindungan terhadap cipratan air, NEMA17
motor stepper drylin® E dengan konektor dan encoder, perlindungan terhadap cipratan air, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • protection class: IP65
  • Menahan torsi: 0,50Nm
  • Arus nominal: 1,80A
  • Koneksi motor: Konektor Metrik M12
  • Segel shaft mencegah masuknya air
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi