xiros® housing bearing, bahan dengan persetujuan makanan, bola baja tahan karat

ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
  • Untuk shaft Ø: 15, 17, 20, 25, 30 mm
  • Mudah dipasang karena ulir terintegrasi
  • Cocok untuk kontak dengan makanan
  • Suhu pengoperasian: -40 °C hingga +80 °C
  • Bearing material: xirodur® B180
  • Bahan bola: stainless steel
igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi