Narahubung saya
PT. igus® Indonesia

Taman Tekno BSD

Sektor XI, Blok L1 No. 15

Tangerang Selatan 15314

+62 21 7588 1933
+62 21 7588 1932

xiros® radial deep groove ball bearing, thin ring bearings, xirodur B180, stainless steel balls, cage made of PA, mm

  • smooth running
  • low humidity absorption
  • dirt resistant
  • Cage material: Polyamide (PA)
  • Balls material: Stainless steel
  • Rings material: xirodur B180
Data teknis
Unduhan

Konsultasi

Photo
Sophian Bin Saob

National

Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi

Secara pribadi:

Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB

Online:

24h