chainflex® kabel data CF299

Phase-out model
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Senyawa TPE yang diekstrusi dengan tekanan 2. Jalinan kekuatan lentur tinggi dari kawat logam 3. Ekstrusi gusset-filling 4. 2 inti masing-masing stranded dalam satu lapisan dengan panjang pitch yang sangat pendek 5. Konduktor yang terbuat dari logam khusus berkekuatan lentur tinggi
igus-icon-lupe
1 from 2
CF299.01.08 product image
1. Senyawa TPE yang diekstrusi dengan tekanan 2. Jalinan kekuatan lentur tinggi dari kawat logam 3. Ekstrusi gusset-filling 4. 2 inti masing-masing stranded dalam satu lapisan dengan panjang pitch yang sangat pendek 5. Konduktor yang terbuat dari logam khusus berkekuatan lentur tinggi
  • Untuk aplikasi heavy-duty dan terutama jari-jari kecil hingga 4 x d
  • Jaket luar TPE
  • Keseluruhan shield
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Tahan terhadap minyak nabati
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Bebas PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0.14)C
igus-icon-info

This part is a discontinued model. There is a newer model available: To the product page