Kabel Profinet yang di-harnessed, iguPUR, konektor A: Siemens RJ45 metal, konektor B: Siemens RJ45 metal angled

CAT9261016 product image
igus-icon-lupe

- Profinet

- Struktur segi empat bintang

- Untuk aplikasi energy chain

- Outer jacket iguPur

- Warna outer jacket kuning-hijau

- Faktor tikungan 15xd

- Pelindung keseluruhan

- Tahan minyak & tahan api

- Garansi 5 juta double strokes

  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitCAT9261016
    (4x0.34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi