igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Bahan: Zinc die-casting/kuningan, berlapis nikel
- Tingkat polusi: 3
- Protection class: IP 66/67 [tersambung]
- Kategori over-voltage: III
- Kisaran suhu: -20 °C hingga +130 °C
- union nut/sekrup: Kuningan, berlapis nikel
- Material cincin penjepit: Kuningan, berlapis nikel
- Kontak: Brass, gold-plated
- Segel: FPM/HNBR
- Badan isolasi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Jenis kontak: Pin crimp
- Jenis colokan: Signal coupling SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723471
E-Type [8+1]-pole 3 coding slots

.jpg)